Kapalı döngü

Kapalı döngü | Hız profili

0x8280-01 - İstenen çalışma şekli

Çalışma şekli: 1: Hız profili

0x8F00-01 - Enkoder geribildirimi konfigürasyonu

3: Kapalı döngü (FOC)

Kapalı döngü - Alana yönelik kontrol (FOC)

0x8400-03 - Pozisyon profili hedef hız

Hedef hızın girdisi

0x8480-02 - Gerçek pozisyon

Pozisyonda standartlaştırılmış enkoder değeri

0x8F00-02 - Enkoder - Gerçek değer

Enkoder değeri

Kapalı döngü aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • Fonksiyon modülü, basamaklanmış bir kontrolör yapısı aracılığıyla kontrollü işletmede çalışmaktadır.
  • Enkoder sinyali kontrole dahil olmaz.
  • Akım regülatörü için istenen değer üst seviyedeki kontrol devresi tarafından oluşturulur.
  • Bir enkoder değeri verilir. Ayrıntılı bilgileri Kapalı döngü - Alana yönelik kontrol (FOC) bölümünde bulabilirsiniz

Start

Başlatma parametresi

Limit Velocity

Hız sınırı

Limit Current

Akım sınırı

Limit Voltage

Gerilim sınırı

Vel

Hız profili

PI control

PI akım regülatörü

int. PS

Dahili güç çıkış katı (power stage)

M

Motor

Encoder

Enkoder gerçek değeri

Başlatma - Hız profili parametresi

BİLGİ

Aşağıdaki bölümlere dikkat edilmelidir:
Devreye alma için hazırlık
Uygulama verileri
Vel - Hız profili

Start

 

Vel

 

 

Vel control

Hız kontrolü

 

Limit – Hız sınırı
Vel control – Hız kontrolörü
Limit Current – Akım sınırı

0x8C00-04 - Motor parametreleri - Maksimum akım

 

Limit

Current

 

 

Current

control

Akım regülatörü

 

0x8600-04 - Akım sınırı

Current control – Akım regülatörü
Limit Voltage – Gerilim sınırı
Dahili PS – Güç çıkış katı, motor, enkoder

Limit

Voltage

Gerilim sınırı

 

int. PS

 

 

Motor

Enkoder

0x8F00-02 - Enkoder - Gerçek değer

 

0x8680-02 - Güç beslemesi - Gerçek gerilim değeri

Current

control

Akım regülatörü

0x8600-02 - Akım - Gerçek değer