0x8400-03 - Pozisyon profili hedef hız

Index-Sub

Tip

RW

Varsayılan

Değer aralığı

Birim

Açıklama

0x8400-03*

S32

R/W**

0

-8388608 –

8388607

(user)

Pozisyon profili hedef hız

Bu nesne hedef pozisyona gitmek için hızı belirler ve nicelik olarak hesaplanır. Bu nesne girdi/çıktı alanında da bulunur ve "Çevrimsiz kanal" üzerinden tanımlanmamalıdır. Devam eden bir pozisyonlandırma esnasında 0x8400-03 değiştirilebilmektedir. Pozisyonlandırmanın uygulanması için kalan yolun izin vermesi halinde, doğrudan yeni hedef değere hızlanılır veya frenleme yapılır.