0x8400-02 - Pozisyon profili hedef pozisyon
Index-Sub | Tip | RW | Varsayılan | Değer aralığı | Birim | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8400-02* | S32 | R/W** | 0 | -8388608 – 8388607 | (user) | Pozisyon profili hedef pozisyon |
"PtP pozisyon profili" çalışma şekli için bu nesnede yeni hedef pozisyon kullanıcı birimleriyle belirtilir. Bu nesne girdi/çıktı alanında da bulunur ve "Çevrimsiz kanal" üzerinden tanımlanmamalıdır. Pozisyonlandırma etkindir, eğer:
• "PtP pozisyon profili" seçilmişse
• Sistem fonksiyon modülü "İşletme etkinleştirildi" durumunda bulunursa
Pozisyonlandırmanın hedefli olarak "0x8100-01 - kontrol kelimesi" üzerinden başlatılması gerekmez. Devam eden bir pozisyonlandırma esnasında veya hedef pozisyona ulaştıktan sonra 0x8400-02 değiştirilebilir ve yeni hedef değere pozisyonlandırma başlar. Bir pozisyonlandırmanın tam konfigürasyonu ve uygulama için 0x8400 indeks grubunun diğer nesneleri gereklidir.