0x8400-02 - Positionsprofil Zielposition
Index-Sub | Typ | RW | Default | Wertebereich | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8400-02* | S32 | R/W** | 0 | -8388608 – 8388607 | (user) | Positionsprofil-Zielposition |
Für die Betriebsart "PtP-Positionsprofil" wird in diesem Objekt die neue Zielposition in Benutzereinheiten angegeben. Dieses Objekt finden Sie auch im Ein-/Ausgabe-Bereich und darf nicht über den "Azyklischen Kanal" beschrieben werden. Die Positionierung ist aktiv, wenn:
• die Betriebsart "PtP-Positionsprofil" gewählt ist
• sich das System Funktionsmodul im Zustand "Betrieb freigegeben" befindet
Die Positionierung muss nicht über "0x8100-01 - Steuerwort" gezielt gestartet werden. Während einer laufenden Positionierung oder nach Erreichen der Zielposition kann 0x8400-02 geändert werden und es beginnt die Positionierung auf den neuen Zielwert. Zur vollständigen Konfiguration einer Positionierung und zur Ausführung sind weitere Objekte der Indexgruppe 0x8400 erforderlich.