0x8400-02 - profilo posizione di destinazione
Index-Sub | Tipo | RW | Default | Campo di valori | Unità | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8400-02* | S32 | R/W** | 0 | -8388608 – 8388607 | (utente) | Profilo posizione di destinazione |
Per il modo operativo "Profilo di posizione PtP", in quest'oggetto viene indicata in unità utente la nuova posizione di destinazione. Quest'oggetto si trova anche nell'area di input/output e non deve essere scritto tramite "Canale aciclico". Il posizionamento è attivo quando:
• è selezionato il modo operativo "Profilo di posizione-PtP"
• il sistema modulo funzionale si trova nello stato "Funzionamento abilitato"
Il posizionamento non deve essere avviato in modo mirato tramite "0x8100-01 - parola di controllo". Quando il posizionamento è in corso o dopo il raggiungimento della posizione di destinazione è possibile modificare 0x8400-02 e il posizionamento inizia con il nuovo valore di destinazione. Per la configurazione completa del posizionamento e per l'esecuzione sono richiesti altri oggetti del gruppo indice 0x8400.