0x8400-02 - 目标位置配置文件

Index-Sub

型号

RW

默认

数值范围

单位

说明

0x8400-02*

S32

R/W**

0

-8388608 –

8388607

(user)

位置配置文件-目标位置

对于“PtP位置配置文件”操作模式,新的目标位置在此对象中以用户单位指定。该对象也可以在输入/输出区域中找到,并且不得通过“非循环通道”写入。定位在以下情况下处于活动状态:

• 选择了“PtP位置配置文件”操作模式

• 系统功能模块处于状态“操作已释放”

定位不必专门通过“0x8100-01 - 控制字”启动。在定位过程中或到达目标位置后,可以更改0x8400-02,并开始定位到新的目标值。需要索引组0x8400中的其他对象来完全配置定位并执行。