0x8400-03 - Perfil de posicionamiento velocidad de destino

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x8400-03*

S32

R/W**

0

-8388608 –

8388607

(user)

Velocidad de destino del perfil de posicionamiento

Este objeto determina la velocidad para el desplazamiento a la posición de destino y se calcula como valor absoluto. Este objeto también lo encontrará en el rango de entrada/salida y no puede ser descrito mediante el "Canal acíclico". 0x8400-03 puede modificarse durante un posicionamiento en curso. Se acelera o frena directamente hacia el nuevo valor de destino, siempre que la trayectoria restante permita la ejecución del posicionamiento.