Closed Loop

Closed Loop | Perfil de velocidade

0x8280-01 – Modo de operação nominal

Modo de operação: 1: perfil de velocidade

0x8F00-01 - Configuração da realimentação do encoder

3: Closed Loop (FOC)

Closed Loop - Controle malha fechada orientado por campo magnético (FOC)

0x8400-03 - Perfil de posição da velocidade alvo

Especificação da velocidade desejada

0x8480-02 – Posição atual

Valor do encoder padronizado para posição

0x8F00-02 - Valor atual do encoder

Valor do encoder

O Closed Loop possui as seguintes propriedades:

  • O módulo funcional opera em modo de circuito fechado usando uma estrutura de controlador em cascata.
  • O sinal do encoder não está incluído no controle de malha fechada.
  • O valor nominal do controlador de corrente é gerado pela malha fechada de nível superior.
  • É emitido um valor do encoder. Demais informações encontram-se no capítulo Closed Loop - Controle malha fechada orientado por campo magnético (FOC)

Início

Parâmetros iniciais

Limit Velocity

limitação de rotação

Limit Current

Limitação de corrente

Limit Voltage

Limitação de tensão

Vel

Perfil de velocidade

PI control

Controlador de corrente PI

int. PS

Estágio de potência de saída interno (power stage)

M

Motor

Encoder

Valor atual do encoder

Start - Parâmetro Perfil de velocidade
Vel - Perfil de velocidade

Início

 

Vel

 

 

Vel control

Controle de rotação

 

Limit – Limitação de rotação
Vel control – Controlador de rotação
Limit Current – Limitação de corrente

0x8C00-04 - Parâmetros do motor - Corrente máxima

 

Limit

Current

 

 

Current

control

Controlador de corrente

 

0x8600-04 - Limite de corrente

Current control – Controlador de corrente
Limit Voltage – Limitação de tensão
PS interno – Estágio de potência de saída, motor, encoder

Limit

Voltage

Limitação de tensão

 

int. PS

 

 

Motor

Encoder

0x8F00-02 - Valor atual do encoder

 

0x8680-02 - Valor atual da tensão da alimentação de potência

Current

control

Controlador de corrente

0X8600-02 - Valor atual de corrente