0x8480-02 – Posição atual

Subíndice

Tipo

RW

Padrão

Faixa de valores

Unidade

Descrição

0x8480-02*

U32

R

0

-8388608 –

8388607

(user)

Posição atual

Este objeto indica o valor da posição atual. Este objeto também pode ser encontrado na área de entrada/saída e não deve ser escrito através do "canal acíclico". Na operação em Open Loop, o objeto contém um valor calculado internamente e não o valor atual do encoder.