0x8480-02 - Ist-Position

Index-Sub

Typ

RW

Default

Wertebereich

Einheit

Beschreibung

0x8480-02*

U32

R

0

-8388608 –

8388607

(user)

Ist-Position

Dieses Objekt gibt den Wert der Istposition an. Dieses Objekt finden Sie auch im Ein-/Ausgabe-Bereich und darf nicht über den "Azyklischen Kanal" beschrieben werden. Im Open-Loop-Betrieb enthält das Objekt einen intern berechneten Wert und nicht den Geber-Istwert.