0x8480-02 - Posición real

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x8480-02*

U32

R

0

-8388608 –

8388607

(user)

Posición real

Este objeto indica el valor de la posición real. Este objeto también lo encontrará en el rango de entrada/salida y no puede ser descrito mediante el "Canal acíclico". En el funcionamiento de bucle abierto, el objeto contiene un valor calculado internamente y no el valor real de encoder.