0x8480-02 - posizione reale

Index-Sub

Tipo

RW

Default

Campo di valori

Unità

Descrizione

0x8480-02*

U32

R

0

-8388608 –

8388607

(utente)

Posizione reale

Quest'oggetto indica il valore della posizione reale. Quest'oggetto si trova anche nell'area di input/output e non deve essere scritto tramite "Canale aciclico". Nel funzionamento open loop l'oggetto contiene un valore calcolato internamente e non il valore reale encoder.