Posizioni e valori limite - 0x8480
Ulteriori informazioni
- 0x8480-00 - posizioni e valori limite - numero di voci
- 0x8480-02 - posizione reale
- 0x8480-03 - posizione nominale
- 0x8480-05 - limite posizione software positivo
- 0x8480-06 - limite posizione software negativo
- 0x8480-07 - limite di campo direzione positiva
- 0x8480-08 - limite di campo direzione negativa
- 0x8480-09 - finestra di destinazione
- 0x8480-10 - errore di inseguimento
- 0x8480-11 - limite errore di inseguimento avvertenza
- 0x8480-12 - anomalia limite errore di inseguimento
- 0x8480-13 - regolazione posizione componente P
- 0x8480-14 - regolazione posizione componente integrale
- 0x8480-15 - regolazione posizione quota D
- 0x8480-16 - regolazione posizione fattore di spostamento