Posições e valores máximos - 0x8480
Informações adicionais
- 0x8480-00 - Posições e valores máximos - Número de entradas
- 0x8480-02 – Posição atual
- 0x8480-03 - Posição nominal
- 0x8480-05 - Limite de posição positivo do software
- 0x8480-06 - Limite de posição negativo do software
- 0x8480-07 - Limite de alcance na direção positiva
- 0x8480-08 - Limite de alcance na direção negativa
- 0x8480-09 - Janela de destino
- 0x8480-10 - Erro por atraso
- 0x8480-11 - Aviso de limite de erro por atraso
- 0x8480-12 - Irregularidade Limite de erro por atraso
- 0x8480-13 - Controle de posicionamento do componente P
- 0x8480-14 - Controle de posicionamento do componente integral
- 0x8480-15 - Controle de posicionamento do ganho D
- 0x8480-16 - Fator de deslocamento do controle de posicionamento