0x8480-08 - Limite de alcance na direção negativa
Subíndice | Tipo | RW | Padrão | Faixa de valores | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8480-08 | S32 | R/W | -8000000 | -8388608 – 10000 | (user) | Limite de alcance na direção negativa |
Esse objeto define o limite de transbordamento negativo ao processar valores de posição. Se esse valor for excedido, os valores de posição serão definidos como "0x8480-07 - Limite de alcance na direção positiva". Juntamente com o objeto 0x8480-08, você pode definir um intervalo de posição. Por exemplo, ao colocar "0x8480-05 - Limite de posição positivo do software" e "0x8480-06 - Limite de posição negativo do software" fora dos limites do intervalo, você obtém um movimento infinito, uma vez que os limites de posição do software nunca podem ser alcançados durante o movimento.
Para a transição mais suave possível, o limite de transbordamento para Open Loop e Pseudo Closed Loop deve ser definido para um passo completo e não para um micropasso entre eles. Você pode conseguir isso escolhendo um múltiplo de "0x8180-02 - Fator de engrenamentos" 1000 como limite de transbordamento.