0x8400-05 - Perfil de posição da desaceleração alvo

Subíndice

Tipo

RW

Padrão

Faixa de valores

Unidade

Descrição

0x8400-05*

S32

R/W**

10000

300 –

100000000

(user)

Desaceleração desejada do perfil de posição

Esse objeto determina a desaceleração de aproximação da posição final e é calculado como um valor. Este objeto também pode ser encontrado na área de entrada/saída e não deve ser escrito através do "canal acíclico". 8400-05 pode ser alterado durante o posicionamento contínuo e fica imediatamente ativo.