0x8480-03 - Posição nominal
Subíndice | Tipo | RW | Padrão | Faixa de valores | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8480-03 | S32 | R | 0 | -8388608 – 8388607 | (user) | Posição nominal |
Este objeto indica o valor interno da posição final na entrada do controlador de posição. Ele é gerado pelos módulos de nível superior (por exemplo, gerador de rampa PtP).
Para o modo de operação "Perfil de posição PtP" este objeto especifica o valor interno da posição nominal na entrada do controlador de posição. O objeto é gerado pelos módulos de nível superior (por exemplo, gerador de rampa PtP). Para o modo de operação "Posicionamento síncrono", a nova posição final é especificada em unidades de usuário neste objeto: "0x8180-02 - Fator de engrenamentos". Este objeto também pode ser encontrado na palavra 4 atribuída dinamicamente na área de saída e não deve ser escrito através do canal acíclico, porque o valor será substituído no próximo ciclo.