Bucle cerrado

Bucle cerrado | Perfil de velocidad

0x8280-01 - Modo de funcionamiento de consigna

Modo de funcionamiento: 1: Perfil de velocidad

0x8F00-01 - Configuración realimentación del encoder

3: Bucle cerrado (FOC)

Bucle cerrado - Control de campo orientado (FOC)

0x8400-03 - Perfil de posicionamiento velocidad de destino

Especificación de la velocidad de destino

0x8480-02 - Posición real

Valor de encoder normalizado a posición

0x8F00-02 - Encoder - Valor real

Valor de encoder

El bucle cerrado tiene las siguientes características:

  • El módulo de función opera en funcionamiento controlado mediante una estructura de regulación en cascada.
  • La señal del encoder no influye en el control.
  • La consigna para el regulador de corriente la genera el lazo de regulación de nivel superior.
  • Se emite un valor de encoder. Encontrará más información en el capítulo Bucle cerrado - Control de campo orientado (FOC)

Start

Parámetro de inicio

Limit Velocity

Limitación de velocidad

Limit Current

Limitación de corriente

Limit Voltage

Limitación de tensión

Vel

Perfil de velocidad

PI control

Regulador de corriente PI

int. PS

Etapa de salida de potencia interna (power stage)

M

Motor

Encoder

Valor real de encoder

Start - parámetro perfil de velocidad

AVISO

Tenga en cuenta los siguientes capítulos:
Preparación para la puesta en marcha
Datos de aplicación
Vel - perfil de velocidad

Start

 

Vel

 

 

Vel control

Regulación de velocidad

 

Limit – limitación de velocidad
Vel control – Regulador de velocidad
Limit Current – limitación de corriente

0x8C00-04 - Parámetro del motor - Corriente motor máxima

 

Limit

Current

 

 

Current

control

Regulador de corriente

 

0x8600-04 - Límite de corriente

Current control – regulador de corriente
Limit Voltage – limitación de tensión
SP interna – etapa de salida de potencia, motor, encoder

Limit

Voltage

Limitación de tensión

 

int. PS

 

 

Motor

Encoder

0x8F00-02 - Encoder - Valor real

 

0x8680-02 - Alimentación de potencia tensión valor real

Current

control

Regulador de corriente

0x8600-02 - Corriente - Valor real