0x8580-06 - Límite de deceleración

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x8580-06

S32

R/W**

10000

10-100000000

(user)

Límite de deceleración

Este objeto indica el valor límite bidireccional para la consigna de deceleración. Cada consigna de deceleración se compara con este valor límite. Tenga en cuenta que el límite inferior es distinto a 0. De este modo se configura movimiento tan pronto como se active una consigna de velocidad, aunque la consigna de deceleración sea 0.