Bucle abierto

Bucle abierto | Perfil de velocidad

0x8280-01 - Modo de funcionamiento de consigna

Modo de funcionamiento: 3: Perfil de velocidad

0x8F00-01 - Configuración realimentación del encoder

Bucle abierto

0: El valor de encoder es 0 (fijo).

1: El valor de encoder se emite en 0x8F00-02 - Encoder - Valor real.

0x8400-03 - Perfil de posicionamiento velocidad de destino

Especificación de la velocidad de destino

0x8480-02 - Posición real

Valor de posición del generador de perfiles.

0x8F00-02 - Encoder - Valor real

La visualización depende de la configuración dada en 0x8F00-01 - Configuración realimentación del encoder

El bucle abierto tiene las siguientes características:

  • El módulo de función opera en funcionamiento controlado.
  • La señal del encoder no influye en el control.
  • La consigna para el regulador de corriente la genera el generador de perfiles de nivel superior.
  • La posición real se corresponde con el valor de posición del generador de perfiles.
  • Dependiendo del ajuste en "0x8F00-01 - Configuración realimentación encoder", se emite un valor de encoder.
Estructura

Start

Parámetro de inicio

Limit Velocity

Limitación de velocidad

Limit Current

Limitación de corriente

Limit Voltage

Limitación de tensión

Vel

Perfil de velocidad

Vel control

Regulador de velocidad

PI control

Regulador de corriente PI

int. PS

Etapa de salida de potencia interna (power stage)

M

Motor

Encoder

Valor real de encoder

Start - parámetro perfil de velocidad

AVISO

Tenga en cuenta los siguientes capítulos:
Preparación para la puesta en marcha
Datos de aplicación
Limit – limitación de velocidad
Vel – perfil de velocidad
Limit Current – limitación de corriente

0x8C00-04 - Parámetro del motor - Corriente motor máxima

 

Limit

Current

 

 

Current

control

Regulador de corriente

 

0x8600-04 - Límite de corriente

Current control – regulador de corriente
Limit Voltage – limitación de tensión
SP interna – etapa de salida de potencia, motor, encoder

Limit

Voltage

Limitación de tensión

 

int. PS

 

 

Motor

Encoder

0x8F00-02 - Encoder - Valor real

 

0x8680-02 - Alimentación de potencia tensión valor real

Current

control

Regulador de corriente

0x8600-02 - Corriente - Valor real