Open Loop
Open Loop | Geschwindigkeitsprofil | |
|---|---|
Betriebsart: 3: Geschwindigkeitsprofil | |
Open Loop 0: Geberwert ist 0 (fix). 1: Geberwert wird in 0x8F00-02 - Geber - Istwert ausgegeben. | |
Vorgabe der Zielgeschwindigkeit | |
Positionswert des Profilgenerators. | |
Die Anzeige ist abhängig von der Einstellung unter 0x8F00-01 - Geberrückführung Konfiguration | |
Der Open Loop hat folgende Eigenschaften:
- Das Funktionsmodul arbeitet im gesteuerten Betrieb.
- Das Gebersignal geht nicht in die Regelung mit ein.
- Der Sollwert für den Stromregler wird vom übergeordneten Profilgenerator erzeugt.
- Die Istposition entspricht dem Positionswert des Profilgenerators.
- Abhängig von der Einstellung unter "0x8F00-01 - Geber Rückführung Konfiguration" wird ein Geberwert ausgegeben.
Struktur

Start | Startparameter |
Limit Velocity | Drehzahlbegrenzung |
Limit Current | Strombegrenzung |
Limit Voltage | Spannungsbegrenzung |
Vel | Geschwindigkeitsprofil |
Vel control | Drehzahlregler |
PI control | PI-Stromregler |
int. PS | Interne Leistungsendstufe (power stage) |
M | Motor |
Encoder | Geber-Istwert |
Start - Parameter Geschwindigkeitsprofil
HINWEIS

|
3: Geschwindigkeitsprofil |
→
|
Start
|
→
|
Velocity Geschwindigkeitsprofil Generator
|
Limit – Drehzahlbegrenzung
|
→
|
Limit Velocity
|
→
|
Velocity Geschwindigkeitsprofil Generator
| |
Vel – Geschwindigkeitsprofil
Limit Velocity Drehzahlbegrenzung |
→
|
Vel
|
→
|
Current control Stromregler
Encoder-Wert
|
Limit Current – Strombegrenzung
|
→
|
Limit Current
|
→
|
Current control Stromregler
| |
Current control – Stromregler
Limit Current Strombegrenzung |
→ |
Current control |
→ |
int. PS interne Leistungsendstufe (power stage)
0x8600-10 - Strom - Istwert Wicklung A 0x8600-11 - Strom - Istwert Wicklung B
|
Vel Geschwindigkeitsprofil Generator | ||||
Limit Voltage – Spannungsbegrenzung
0x8680-04 - Leistungsversorgung - Spannung Warnung Untergrenze |
→
|
Limit Voltage
|
→
|
int. PS interne Leistungsendstufe (power stage) |
0x8680-05 - Leistungsversorgung - Spannung Warnung Obergrenze | ||||
0x8680-06 - Leistungsversorgung - Spannung Fehler Untergrenze | ||||
0x8680-07 - Leistungsversorgung - Spannung Fehler Obergrenze |
interne PS – Leistungsendstufe, Motor, Geber
Limit Voltage Spannungsbegrenzung |
→
|
int. PS
|
→
| Motor Geber
|
Current control Stromregler |