0x8F00-01 - Geberrückführung Konfiguration
HINWEIS

Bei Einsatz von Closed Loop ist nach dem Systemstart immer eine "Kommutierungsfindung" durchzuführen. Ansonsten bekommen Sie eine Fehlermeldung.
HINWEIS

Während der Kommuntierungsfindung muss die Motorachse frei drehbar sein. Es darf kein äußeres Drehmoment entgegenwirken. Aktivieren Sie vor der Kommutierungsfindung "0x8D00-04 - Stepper Freifahren vor Kommutierungsfindung".
Index-Sub | Typ | RW | Default | Wertebereich | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8F00-01 | U32 | R/W | 0 | 0 – 5 | Geber - Rückführung Konfiguration |
Mit diesem Objekt werden die Gebereingänge aktiviert.
0x8F00-01 | Loop-Typ | Unterstützte Betriebsarten |
|---|---|---|
0
| Open Loop |
|
| ||
1
| Open Loop |
|
Unter "0x8F00-02 - Geberistwert" wird der aktuelle Geberwert ausgegeben.Der Geberwert wird nicht zur Regelung verwendet.
| ||
3
| Closed Loop |
|
Unter "0x8F00-02 - Geberistwert" wird der aktuelle Geberwert ausgegeben.Der Geberwert wird zur feldorientierten Regelung (FOC) verwendet. | ||
5
| Pseudo Closed Loop |
|
Unter "0x8F00-02 - Geberistwert" wird der aktuelle Geberwert ausgegeben.Der Geberwert wird zur Regelung verwendet.
| ||