0x8500-03 - Regulación de velocidad - Consigna

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x8500-03

S32

R/W

0

-10000000-10000000

(user)

Regulación de velocidad - Consigna

Este objeto indica el valor interno de la velocidad de consigna en la entrada del regulador de velocidad. Se genera desde los módulos de nivel superior (p. ej. generador de rampas PtP).