Pseudo Closed Loop

Pseudo Closed Loop | Perfil de posição PtP

0x8280-01 – Modo de operação nominal

Modo de operação: 1

0x8F00-01 - Configuração da realimentação do encoder

5: pseudo Closed Loop

0x8400-02 - Perfil de posição da posição final

Especificação da posição nominal

0x8480-02 – Posição atual

Valor do encoder padronizado para posição.

0x8F00-02 - Valor atual do encoder

Valor do encoder

  • O módulo funcional opera no modo "pseudo" controlado.
  • O sinal do encoder é sempre avaliado no final de um perfil de deslocamento e uma correção de posição é iniciada através do gerador de perfil.
  • O sinal do encoder está incluído no controle de malha fechada.
  • O valor nominal do controlador de corrente é gerado pelo gerador de perfil de nível superior.
  • A posição atual corresponde ao valor do encoder padronizado para a posição.
  • É emitido um valor do encoder.
Estrutura

Início

Parâmetros iniciais

Limit Position

Limitação de posição

Limit Voltage

Limitação de tensão

Position control

Controlador de posição

PI control

Controlador de corrente PI

M

Motor

Limit Velocity

limitação de rotação

Limit Current

Limitação de corrente

PtP

perfil de posição PtP

Velocity control

Controlador de rotação

int. PS

Estágio de potência de saída interno (power stage)

Encoder

Valor atual do encoder

Start - Parâmetro Perfil de posição PtP
Limit Position – Limitação de posição
Limit - limitação de rotação
PtP – Perfil de posição
Limit Current – Limitação de corrente

0x8C00-04 - Parâmetros do motor - Corrente máxima

 

Limit

Current

 

 

Current

control

Controlador de corrente

 

0x8600-04 - Limite de corrente

Current control – Controlador de corrente
Limit Voltage – Limitação de tensão
PS interno – Estágio de potência de saída, motor, encoder

Limit

Voltage

Limitação de tensão

 

int. PS

 

 

Motor

Encoder

0x8F00-02 - Valor atual do encoder

 

0x8680-02 - Valor atual da tensão da alimentação de potência

Current

control

Controlador de corrente

0X8600-02 - Valor atual de corrente