Pseudo Closed loop

Pseudo Closed Loop | PtP-Positionsprofil

0x8280-01 - Soll-Betriebsart

Betriebsart: 1

0x8F00-01 - Geberrückführung Konfiguration

5: Pseudo Closed Loop

0x8400-02 - Positionsprofil Zielposition

Vorgabe der Sollposition

0x8480-02 - Ist-Position

Geberwert auf Position normiert.

0x8F00-02 - Geber - Istwert

Geberwert

  • Das Funktionsmodul arbeitet im "pseudo"-geregeltem Betrieb.
  • Immer am Ende eines Verfahrprofils wird das Gebersignal ausgewertet und über den Profilgenerator eine Positionskorrektur angestoßen.
  • Das Gebersignal geht in die Regelung mit ein.
  • Der Sollwert für den Stromregler wird vom übergeordneten Profilgenerator erzeugt.
  • Die Istposition entspricht dem Geberwert auf Position normiert.
  • Ein Geberwert wird ausgegeben.
Struktur

Start

Startparameter

Limit Position

Positionsbegrenzung

Limit Voltage

Spannungsbegrenzung

Position control

Lageregler

PI control

PI-Stromregler

M

Motor

Limit Velocity

Drehzahlbegrenzung

Limit Current

Strombegrenzung

PtP

PtP-Positionsprofil

Velocity control

Drehzahlregler

int. PS

Interne Leistungsendstufe (power stage)

Encoder

Geber-Istwert

Start - Parameter PtP-Positionsprofil

HINWEIS

Limit Position – Positionsbegrenzung
Limit - Drehzahlbegrenzung
PtP – Positionsprofil
Limit Current – Strombegrenzung

0x8C00-04 - Motorparameter - Strom maximal

 

Limit

Current

 

 

Current

control

Stromregler

 

0x8600-04 - Stromgrenze

Current control – Stromregler
Limit Voltage – Spannungsbegrenzung
interne PS – Leistungsendstufe, Motor, Geber

Limit

Voltage

Spannungsbegrenzung

 

int. PS

 

 

Motor

Geber

0x8F00-02 - Geber - Istwert

 

0x8680-02 - Leistungsversorgung - Spannung Istwert

Current

control

Stromregler

0x8600-02 - Strom - Istwert