0x8480-05 - Software Positionsgrenze positiv

Index-Sub

Typ

RW

Default

Wertebereich

Einheit

Beschreibung

0x8480-05

S32

R/W**

8388607

-8388608 –

8388607

(user)

Software-Positionsgrenze positiv

Dieses Objekt gibt den positiven Grenzwert für die Zielposition an. Jede Zielposition wird mit diesem Grenzwert abgeglichen. Vor dem Abgleich wird jeweils der Referenzoffset "0x8300-10 - Referenzfahrt Offset" abgezogen.

• Liegt eine vorgegebene Zielposition oberhalb des positiven Grenzwertes, wird:

  • der Positioniervorgang nicht durchgeführt
  • Bit 11: "Interne Begrenzung aktiv" in "0x8100- 2 - Statuswort" wird gesetzt
  • Bit 10: "Ziel erreicht" in "0x8100-02 - Statuswort" nicht gesetzt
  • Bit 9: in "0x8100-04 - Bitleiste Begrenzungen" gesetzt

• Liegt eine gemessene Istposition oberhalb des positiven Grenzwertes, wird:

  • Bit 8: in "0x8100-04 - Bitleiste Begrenzungen" gesetzt