0x8480-05 - Yazılım pozitif pozisyon sınırı

Index-Sub

Tip

RW

Varsayılan

Değer aralığı

Birim

Açıklama

0x8480-05

S32

R/W**

8388607

-8388608 –

8388607

(user)

Yazılım pozitif pozisyon sınırı

Bu nesne hedef pozisyon için pozitif sınır değeri belirtir. Her hedef pozisyon bu sınır değerle karşılaştırılır. Karşılaştırmadan önce "0x8300-10 - Referans modu ofset" referans ofseti eksiltilir.

• Girilmiş olan bir hedef pozisyon eğer pozitif sınır değerin üzerinde ise:

  • Pozisyonlandırma işlemi uygulanmaz
  • Bit 11: "0x8100- 2 - Durum kelimesi" ögesinde "Dahili sınırlandırma etkin" ayarlanır
  • Bit 10: "0x8100-02 - Durum kelimesi" ögesinde "Hedefe ulaşıldı" ayarlanmadı
  • Bit 9: "0x8100-04 - Sınırlar bit çubuğu" ayarlandı

• Ölçülen bir gerçek pozisyon eğer pozitif sınır değerin üzerinde ise:

  • Bit 8: "0x8100-04 - Sınırlar bit çubuğu" ayarlandı