Benzetik kapalı döngü

Benzetik kapalı döngü | PtP pozisyon profili

0x8280-01 - İstenen çalışma şekli

Çalışma şekli: 1

0x8F00-01 - Enkoder geribildirimi konfigürasyonu

5: Benzetik kapalı döngü

0x8400-02 - Pozisyon profili hedef pozisyon

İstenen pozisyonun girdisi

0x8480-02 - Gerçek pozisyon

Pozisyonda standartlaştırılmış enkoder değeri.

0x8F00-02 - Enkoder - Gerçek değer

Enkoder değeri

  • Fonksiyon modülü "benzetik" kontrollü işletmede çalışır.
  • Enkoder sinyali bir hareket profilinin daima sonunda değerlendirilir ve profil üreteci üzerinden bir pozisyon düzeltmesi tetiklenir.
  • Enkoder sinyali kontrole dahil olur.
  • Akım regülatörü için istenen değer üst seviyedeki profil üreteci tarafından oluşturulur.
  • Gerçek pozisyon, pozisyonda standartlaştırılmış enkoder değeridir.
  • Bir enkoder değeri verilir.
Yapı

Start

Başlatma parametresi

Limit Position

Pozisyon sınırı

Limit Voltage

Gerilim sınırı

Position control

Pozisyon kontrol ünitesi

PI control

PI akım regülatörü

M

Motor

Limit Velocity

Hız sınırı

Limit Current

Akım sınırı

PtP

PtP pozisyon profili

Velocity control

Hız kontrolörü

int. PS

Dahili güç çıkış katı (power stage)

Encoder

Enkoder gerçek değeri

Başlatma - PtP pozisyon profili parametresi

BİLGİ

Aşağıdaki bölümlere dikkat edilmelidir:
Devreye alma için hazırlık
Uygulama verileri
Limit Position – Pozisyon sınırı
Limit - Hız sınırı
PtP – Pozisyon profili
Limit Current – Akım sınırı

0x8C00-04 - Motor parametreleri - Maksimum akım

 

Limit

Current

 

 

Current

control

Akım regülatörü

 

0x8600-04 - Akım sınırı

Current control – Akım regülatörü
Limit Voltage – Gerilim sınırı
Dahili PS – Güç çıkış katı, motor, enkoder

Limit

Voltage

Gerilim sınırı

 

int. PS

 

 

Motor

Enkoder

0x8F00-02 - Enkoder - Gerçek değer

 

0x8680-02 - Güç beslemesi - Gerçek gerilim değeri

Current

control

Akım regülatörü

0x8600-02 - Akım - Gerçek değer