Kapalı döngü

Kapalı döngü | PtP pozisyon profili

0x8280-01 - İstenen çalışma şekli

Çalışma şekli: 1: PtP pozisyon profili

0x8F00-01 - Enkoder geribildirimi konfigürasyonu

Kapalı döngü

Kapalı döngü - Alana yönelik kontrol (FOC)

 

0x8400-02 - Pozisyon profili hedef pozisyon

İstenen pozisyonun girdisi

0x8480-02 - Gerçek pozisyon

Pozisyonda standartlaştırılmış enkoder değeri

0x8F00-02 - Enkoder - Gerçek değer

Enkoder değeri

Kapalı döngü aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • Fonksiyon modülü, basamaklanmış bir kontrolör yapısı aracılığıyla kontrollü işletmede çalışmaktadır.
  • Enkoder sinyali kontrole dahil olur.
  • Akım regülatörü için istenen değer üst seviyedeki kontrol devresi tarafından oluşturulur.
  • Gerçek pozisyon, pozisyonda standartlaştırılmış enkoder değeridir.
  • Bir enkoder değeri verilir. Daha geniş bilgi için Kapalı döngü - Alana yönelik kontrol (FOC) bölümüne bakın.
Yapı

Start

Başlatma parametresi

Limit Position

Pozisyon sınırı

Limit Voltage

Gerilim sınırı

Position control

Pozisyon kontrol ünitesi

Current control

Akım regülatörü

PI control

PI akım regülatörü

M

Motor

Limit Velocity

Hız sınırı

Limit Current

Akım sınırı

PtP

PtP pozisyon profili

Velocity control

Hız kontrolörü

int. PS

Dahili güç çıkış katı (power stage)

Encoder

Enkoder gerçek değeri

Başlatma – PtP pozisyon profili parametresi

BİLGİ

Aşağıdaki bölümlere dikkat edilmelidir:
Devreye alma için hazırlık
Uygulama verileri
PtP – Pozisyon profili
Limit Position – Pozisyon sınırı
Position control – Pozisyon kontrol ünitesi

Limit

Position

Pozisyon sınırı

 

Position Control

 

 

 

 

 

 

Velocity control

Hız kontrolörü

 

 

0x8480-02 - Gerçek pozisyon

Enkoder değeri

PtP

Pozisyon profili

Üreteç

0x8480-09 - Hedef pencere

0x8480-13 - Pozisyon kontrolü P-kazancı

0x8480-14 - Pozisyon kontrolü entegral kazancı (I-payı)

0x8480-15 - Pozisyon kontrolü D-kazancı

0x8F00-02 - Enkoder - Gerçek değer

Vel – Hız profili

Position control

Pozisyon kontrol ünitesi

 

 

Velocity

 

 

Velocity control

Hız kontrolü

 

Limit – Hız sınırı
Vel control - Hız kontrolörü
Limit Current – Akım sınırı

0x8C00-04 - Motor parametreleri - Maksimum akım

 

Limit

Current

 

 

Current

control

Akım regülatörü

 

0x8600-04 - Akım sınırı

Current control – Akım regülatörü
Limit Voltage – Gerilim sınırı
Dahili PS – Güç çıkış katı, motor, enkoder

Limit

Voltage

Gerilim sınırı

 

int. PS

 

 

Motor

Enkoder

0x8F00-02 - Enkoder - Gerçek değer

 

0x8680-02 - Güç beslemesi - Gerçek gerilim değeri

Current

control

Akım regülatörü

0x8600-02 - Akım - Gerçek değer