0x8100-02 - Durum kelimesi
BİLGİ

Veri bitlerinin sürekli beklemede olmadığını ve duruma göre yeni bir işlem için arabelleğe alınmaları gerektiğini lütfen dikkate alın!
Index-Sub | Tip | RW | Varsayılan | Değer aralığı | Birim | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8100-02* | U16 | R | 0 | 0 – 65535 | Durum kelimesi |
|
Bit kombinasyonları
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | hex | Bit 7 – 0 - Durum makinesi tahrik durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 | "Açmaya hazır değil" durumu |
x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x40 | "Açma bloke" durumu |
x | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x21 | "Açmaya hazır" durumu |
x | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 0x23 | "Açıldı" durumu |
x | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0x27 | "İşletme etkinleştirildi" durumu |
x | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0x07 | "Hızlı stop etkin" durumu |
x | 0 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0x0F | "Hata yanıtı etkin" durumu |
x | 0 | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x08 | "Hata 0x8100-03 -hata kodu" durumu |
1 | x | x | x | x | x | x | x | 0x80 | Bir uyarı oluştu "0x8100-05 – Uyarılar bit çubuğu" |