0x8100-02 - Palabra de estado
AVISO

Tenga en cuenta que los bits de datos no permanecen de forma duradera y deben almacenarse temporalmente para su posterior procesamiento en caso necesario.
Index-Sub | Modelo | RW | Default | Rango de valores | Unidad | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8100-02* | U16 | R | 0 | 0-65535 | Palabra de estado |
|
Combinaciones de bits
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | hex. | Bit 7 – 0 - Estado de accionamiento máquina de estados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 | Estado "No listo para conexión" |
x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x40 | Estado "Conexión bloqueada" |
x | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x21 | Estado "Listo para conexión" |
x | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 0x23 | Estado "Conectado" |
x | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0x27 | Estado "Funcionamiento habilitado" |
x | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0x07 | Estado "Parada rápida activa" |
x | 0 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0x0F | Estado "Respuesta en caso de fallo activa" |
x | 0 | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x08 | Estado "Fallo 0x8100-03 -Código de fallo" |
1 | x | x | x | x | x | x | x | 0x80 | Se ha producido una advertencia "0x8100-05 – Advertencias barra de bits" |