0x8100-02 - parola di stato
NOTA

Tenere in considerazione che i bit dati non sono presenti in modo permanente e se devono essere ulteriormente lavorati, vanno memorizzati temporaneamente.
Index-Sub | Tipo | RW | Default | Campo di valori | Unità | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8100-02* | U16 | R | 0 | 0 – 65535 | Parola di stato |
|
Combinazioni di bit
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | hex | Bit 7 – 0 - stato azionamento macchina di stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 | Stato "Non pronto per l'attivazione" |
x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x40 | Stato "Attivazione bloccata" |
x | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x21 | Stato "Pronto per l'attivazione" |
x | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 0x23 | Stato "Attivato" |
x | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0x27 | Stato "Funzionamento abilitato" |
x | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0x07 | Stato "Stop rapido attivo" |
x | 0 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0x0F | Stato "Causa errore attiva" |
x | 0 | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x08 | Stato "Anomalia 0x8100-03 - codice anomalia" |
1 | x | x | x | x | x | x | x | 0x80 | È presente un'avvertenza "0x8100-05 – avvertenze barra dei bit" |