0x8100-03 - codice anomalia
NOTA

Con fronte 0 – 1 di "0x8100-01 parola di controllo" è possibile resettare i bit di anomalia.
Index-Sub | Tipo | RW | Default | Campo di valori | Unità | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8100-03 | U16 | R | 0 | 0 – 65535 | Ultimo codice anomalia |
Questo oggetto indica l'ultimo codice anomalia che si è verificato nel modulo funzionale. La segnalazione multipla si ottiene tramite il bit 3 in "0x8100-02 – parola di stato". Se si sono verificate diverse anomalie è possibile rilevare il numero di anomalie tramite "0x8100-07 – numero di voci anomalia" e richiamare i codici anomalia tramite "0x8100-08 - 15 – codice anomalia - voce anomalia 1-8". La tabella che segue mostra una panoramica dei possibili messaggi di errore:
Codice | Descrizione |
|---|---|
0x2310 | Avvolgimento sovracorrente
|
0x2340 | Cortocircuito nel motore
|
0x3210 | Alimentazione di potenza sovratensione
|
0x3220 | Alimentazione di potenza sottotensione
|
0x4310 | Temperatura controllore µ superata
|
0x4311 | Temperatura stadio finale di potenza superata "0x8780-09 - temperatura stadio finale di potenza anomalia limite superiore" "0x8100-06 - anomalie barra dei bit" bit: 13 |
0x8400 | Anomalia del controllo velocità – verificare i parametri
|
0x8611 | Anomalia della regolazione posizionamento – verificare i parametri
|
0x8612 | Anomalia della regolazione posizionamento in pseudo closed loop – numero di cicli di correzione raggiunto e variazione di posizione presente. "0x8480-17 - pseudo closed loop: numero di cicli di correzione" "0x8100-06 - anomalie barra dei bit", bit: 9 |
0xF001 | Retroazione dell'encoder non configurata in closed loop – configurare la retroazione dell'encoder
|
0xF002 | Nessuna ricerca di commutazione in closed loop dopo il riavvio – eseguire una ricerca di commutazione.
|
0xF003 | Nessun movimento possibile per la ricerca di commutazione.
|
0xF010 | Timeout comunicazione di sistema.
|
0xF011 | È attivo il blocco dell'emissione di istruzione (BASP).
|
0xF020 | Il modo operativo selezionato non è supportato.
|
0xF040 | Limite superiore dei segnali SYNC mancanti raggiunto. "0x8B00-0 - parametro SYNC - max. segnali SYNC mancanti" "0x8100-06 - anomalie barra dei bit" bit: 27 |
0xF044 | Periodo SYNC non valido. Il periodo sincronizzato al ciclo impostato nel modulo di testa non viene supportato dal modulo funzionale. Il modulo funzionale supporta i periodi SYNC seguenti: 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms e 32 ms. "0x8100-06 - anomalie barra dei bit" bit: 21 |
0xF070 | Si è verificata un'anomalia interna – Contattare il Support! "0x8100-06 - anomalie barra dei bit" bit: 2 |
0xF071 | Si è verificata un'anomalia interna – Contattare il Support! "0x8100-06 - anomalie barra dei bit" bit: 3 |
0xF080 | Si è verificata un'anomalia interna – Contattare il Support! "0x8100-06 - anomalie barra dei bit" |
0xF0FF | Si sono verificate più di 8 anomalie. In caso di più di 8 anomalie restituisce il valore 0xF02FF per l'identificazione 0x8100-15. |