0x8100-03 - Hata kodu
BİLGİ

"0x8100-01 Kontrol kelimesi" ögesinin 0 – 1 kenarı ile hata bitleri sıfırlanabilir.
Index-Sub | Tip | RW | Varsayılan | Değer aralığı | Birim | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8100-03 | U16 | R | 0 | 0 – 65535 | Son hata kodu |
Bu nesne, fonksiyon modülünde meydana gelen son oluşan hata kodunu gösterir. Bit 3 üzerinden "0x8100-02 – Durum kelimesi" ögesinde bir toplu mesaj alınır. Birden fazla hata oluştuğunda, "0x8100-07 – Hata kayıtlarının sayısı" üzerinden hataların sayısı belirlenebilir ve "0x8100-08 - 15 – Hata kodu - Hata kaydı 1-8" üzerinden hata kodları görülebilir. Aşağıdaki tabloda olası hata mesajlarına bir genel bakış gösterilmektedir:
Kod | Açıklama |
|---|---|
0x2310 | Sargı aşırı akımı
|
0x2340 | Motorda kısa devre
|
0x3210 | Güç beslemesi aşırı gerilimi
|
0x3220 | Güç beslemesi düşük gerilimi
|
0x4310 | µ kontrol ünitesi sıcaklığı aşıldı
|
0x4311 | Güç çıkış katı sıcaklığı aşıldı "0x8780-09 - Güç çıkış katı sıcaklık üst sınırı hatası" "0x8100-06 - Hata bit çubuğu" Bit: 13 |
0x8400 | Hız kontrolünde hata – Parametrelerinizi kontrol edin
|
0x8611 | Pozisyon kontrolünde hata – Parametrelerinizi kontrol edin
|
0x8612 | Benzetik kapalı döngü altındaki pozisyon kontrolünde hata – Düzeltme çevrimlerinin sayısına ulaşıldı ve pozisyon sapması mevcuttur. "0x8480-17 - Benzetik kapalı döngü: Düzeltme çevrimlerinin sayısı" "0x8100-06 - Hata bit çubuğu", Bit: 9 |
0xF001 | Kapalı döngü altındaki enkoder geribildirimi yapılandırılmamış – Enkoder geribildirimini yapılandırın.
|
0xF002 | Yeniden başlatma sonrasında kapalı döngü altında komutasyon algılama yok – Bir komutasyon algılama uygulayın.
|
0xF003 | Komutasyon algılamada hareket mümkün değil.
|
0xF010 | Sistem iletişimi gecikmesi.
|
0xF011 | Komut çıktı blokajı (BASP) etkindir.
|
0xF020 | Seçilen çalışma şekli desteklenmiyor.
|
0xF040 | Eksik SYNC sinyalleri üst sınırına ulaşıldı. "0x8B00-0 - SYNC parametre - maks. eksik SYNC sinyalleri" "0x8100-06 - Hata bit çubuğu" Bit: 27 |
0xF044 | SYNC periyodu geçersiz. Kafa modülündeki ayarlı eş zamanlı periyot, fonksiyon modülü tarafından desteklenmiyor. Fonksiyon modülü aşağıdaki SYNC periyotlarını desteklemektedir: 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms ve 32 ms.0x8100-06 - Hata bit çubuğu" Bit: 21 |
0xF070 | Dahili bir hata oluştu – Lütfen destekle iletişim kurun! "0x8100-06 - Hata bit çubuğu" Bit: 2 |
0xF071 | Dahili bir hata oluştu – Lütfen destekle iletişim kurun! "0x8100-06 - Hata bit çubuğu" Bit: 3 |
0xF080 | Dahili bir hata oluştu – Lütfen destekle iletişim kurun! "0x8100-06 - Hata bit çubuğu" |
0xF0FF | 8'den fazla hata oluştu. 8'den fazla hatada 0x8100-15 işaretleme için 0xF02FF değerini geri gönderir. |