0x8100-03 - Código de fallo
AVISO

Con el flanco 0 – 1 de "0x8100-01 Palabra de control" puede restablecer los bits de fallo.
Index-Sub | Modelo | RW | Default | Rango de valores | Unidad | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8100-03 | U16 | R | 0 | 0-65535 | Último código de fallo |
Este objeto indica el último código de fallo producido que se ha producido en el módulo de función. Puede obtener un aviso colectivo a través del bit 3 en "0x8100-02 – Palabra de estado". En caso de que se hayan producido varios fallos, puede determinar el número de fallos a través de "0x8100-07 – Número de entradas de fallo" y consultar los códigos de fallo a través de "0x8100-08 - 15 – Código de fallo - Entrada de fallo 1-8". La siguiente tabla muestra un resumen de los posibles mensajes de fallo:
Code | Descripción |
|---|---|
0x2310 | Sobrecorriente devanado
|
0x2340 | Cortocircuito en el motor
|
0x3210 | Sobretensión alimentación de potencia
|
0x3220 | Subtensión alimentación de potencia
|
0x4310 | Temperatura controlador µ sobrepasada
|
0x4311 | Temperatura etapa de salida de potencia sobrepasada "0x8780-09 - Temperatura etapa de salida de potencia fallo límite superior" "0x8100-06 - Fallo barra de bits" bit: 13 |
0x8400 | Fallo durante la regulación de velocidad – Compruebe sus parámetros
|
0x8611 | Fallo durante la regulación de posicionamiento – Compruebe sus parámetros
|
0x8612 | Fallo durante la regulación de posicionamiento bajo bucle pseudocerrado – Número de ciclos de corrección alcanzado y desviación de posicionamiento presente. "0x8480-17 - Bucle pseudocerrado: número ciclos de corrección" "0x8100-06 - Fallo barra de bits", bit: 9 |
0xF001 | Realimentación del encoder no configurada bajo bucle cerrado – Configure la realimentación del encoder.
|
0xF002 | Sin detección de conmutación bajo bucle cerrado tras reinicio – Ejecute una detección de conmutación.
|
0xF003 | Movimiento imposible durante detección de conmutación.
|
0xF010 | Comunicación de sistema desbordamiento de tiempo.
|
0xF011 | El bloqueo de salida de comando (BASP) está activo.
|
0xF020 | El modo de funcionamiento seleccionado no es compatible.
|
0xF040 | Límite superior señales SYNC faltantes alcanzado. "0x8B00-0 - Parámetro SYNC - Señales SYNC faltantes máx." "0x8100-06 - Fallo barra de bits" bit: 27 |
0xF044 | Periodo SYNC no válido. El periodo en ciclo sincronizado configurado en el módulo de cabecera no es compatible con el módulo de función. El módulo de función es compatible con los siguientes periodos SYNC: 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms y 32 ms.0x8100-06 - fallo barra de bits" bit: 21 |
0xF070 | Se ha producido un fallo interno – Póngase en contacto con el servicio técnico. "0x8100-06 - Fallo barra de bits" bit: 2 |
0xF071 | Se ha producido un fallo interno – Póngase en contacto con el servicio técnico. "0x8100-06 - Fallo barra de bits" bit: 3 |
0xF080 | Se ha producido un fallo interno – Póngase en contacto con el servicio técnico. "0x8100-06 - Fallo barra de bits" |
0xF0FF | Se han producido más de 8 fallos. En caso de más de 8 fallos, se emite el valor 0xF02FF para la identificación 0x8100-15. |