0: no activo, 1: activo
- Bit 0: Límites de corriente
- "0x8600-03 – Consigna de corriente" > "0x8600-04 – límite de corriente" positivo
- "0x8600-03 – Consigna de corriente" > "0x8600-04 – límite de corriente" negativo
- "0x8600-12 – Consigna de corriente devanado A" > "0x8600-04 – límite de corriente" positivo
- "0x8600-12 – Consigna de corriente devanado A" > "0x8600-04 – límite de corriente" negativo
- "0x8600-13 – Consigna de corriente devanado B" > "0x8600-04 – límite de corriente" positivo
- "0x8600-13 – Consigna de corriente devanado B" > "0x8600-04 – límite de corriente" negativo
- • Bit 3 - 1: Reservado
- • Bit 4: Limitación de velocidad
- "0x8500-03 – Consigna regulación de velocidad" > "0x8500-04 – Límite positivo regulación de velocidad"
- "0x8500-03 – Consigna regulación de velocidad" > "0x8500-05 – Límite negativo regulación de velocidad"
- • Bit 7 - 5: Reservado
- • Bit 8: Ubicación de la posición de consigna
- 0: La posición se encuentra fuera de los límites admisibles.
- 1: La posición se encuentra dentro de los límites admisibles.
- "0x8400-02 – Posicionamiento posición de destino" > "0x8480-05 – Software límite de posicionamiento positivo"
- "0x8400-02 – Posicionamiento posición de destino" > "0x8480-06 – Software límite de posicionamiento negativo"
- "0x8480-03 – Posición de consigna" > "0x8480-05 – Software límite de posicionamiento positivo"
- "0x8480-03 – Posición de consigna" < "0x8480-06 – Software límite de posicionamiento negativo"
- • Bit 9: Ubicación de la posición de consigna respecto al valor límite positivo
- 0: La posición se encuentra por debajo del valor límite positivo.
- 1: La posición se encuentra por encima del valor límite positivo.
- • Bit 31 - 10: Reservado
|