0:非活跃,1:活跃
- 位0:电流极限
- “0x8600-03 – 电流设定值” > 正向“0x8600-04 – 电流极限”
- “0x8600-03 – 电流设定值” > 负向“0x8600-04 – 电流极限”
- “0x8600-12 – 绕组A电流设定值” > 正向“0x8600-04 – 电流极限”
- “0x8600-12 – 绕组A电流设定值” > 负向“0x8600-04 – 电流极限”
- “0x8600-13 – 绕组B电流设定值” > 正向“0x8600-04 – 电流极限”
- “0x8600-13 – 绕组B电流设定值” > 负向“0x8600-04 – 电流极限”
- • 位3 - 1:保留
- • 位4:转速限制
- “0x8500-03 – 转速控制设定值” > “0x8500-04 – 速度控制正极限”
- “0x8500-03 – 转速控制设定值” > “0x8500-05 – 速度控制负极限”
- • 位7 - 5:保留
- • 位8:设定位置的位置
- 0:位置超出了允许的限制。
- 1:位置在允许的范围内。
- “0x8400-02 – 目标位置配置文件” > “0x8480-05 – 软件正向位置限制”
- “0x8400-02 – 目标位置配置文件” < “0x8480-06 – 软件负向位置限制”
- “0x8480-03 – 设定位置” > “0x8480-05 – 软件负向位置限制”
- “0x8480-03 – 设定位置” < “0x8480-06 – 软件负向位置限制”
- • 位9:将设定位置定位到正极限值
- • 位31 - 10:保留
|