0x8100-05 - 位列表 - 警告

Index-Sub

型号

RW

默认

数值范围

单位

说明

0x8100-05

U32

R

0

0 – 0xFFFFFFFF

位列表警告

 

0:非活跃,1:活跃

  • 位7 – 0:预留
  • 位8:位置偏差极限警告
    • “0x8480-10 - 位置偏差”,“0x8480-11 - 位置偏差极限警告”
  • 位11 – 9:预留
  • • 位12:µ控制器温度警告
    • “0x8780-02 – µ控制器温度实际值” > “0x8780-03 – µ控制器温度警告”
  • • 位13:功能模块中的性能等级温度警告
    • “0x8780-07 – 功率输出级温度实际值” > “0x8780-08 – 功率输出级温度警告上限”
  • • 位14、15:保留
  • • 位16:欠压UIN 48 VDC警告
    • “0x8680-02 – 电源电压实际值” < “0x8680-04 – 电源电压警告下限”
  • • 位17:过压UIN 48 VDC警告
    • “0x8680-02 – 电源电压实际值” > “0x8680-05 – 电源电压警告上限”
  • 位18 – 26:预留
  • 位27:警告不同步 - 第1个SYNC信号故障
    • 等时定位
  • 位28 - 31:预留