0x8100-05 - Bitleiste - Warnungen

Index-Sub

Typ

RW

Default

Wertebereich

Einheit

Beschreibung

0x8100-05

U32

R

0

0 – 0xFFFFFFFF

Bitleiste Warnungen

 

0: nicht aktiv, 1: aktiv

  • Bit 7 – 0: reserviert
  • Bit 8: Warnung Schleppfehlergrenze
    • "0x8480-10 - Schleppfehler", "0x8480-11 - Schleppfehlergrenze Warnung"
  • Bit 11 – 9: reserviert
  • • Bit 12: Temperaturwarnung µ-Controller
    • "0x8780-02 – Temperatur µ-Controller Istwert" > "0x8780-03 – Temperatur µ-Controller Warnung"
  • • Bit 13: Temperaturwarnung Leistungsstufe im Funktionsmodul
    • "0x8780-07 – Temperatur Leistungsendstufe Istwert" > "0x8780-08 – Temperatur Leistungsendstufe Warnung Obergrenze"
  • • Bit 14, 15: Reserviert
  • • Bit 16: Warnung Unterspannung UIN 48 VDC
    • "0x8680-02 – Leistungsversorgung Spannung Istwert" < "0x8680-04 – Leistungsversorgung Spannung Warnung Untergrenze"
  • • Bit 17: Warnung Überspannung UIN 48 VDC
    • "0x8680-02 – Leistungsversorgung Spannung Istwert" > "0x8680-05 – Leistungsversorgung Spannung Warnung Obergrenze"
  • Bit 18 – 26: reserviert
  • Bit 27: Warnung Out of SYNC - 1. Ausfall SYNC-Signal
    • Taktsynchrone Positionierung
  • Bit 28 - 31: reserviert