0: nicht aktiv, 1: aktiv
- Bit 0: Stromgrenzen
- "0x8600-03 – Stromsollwert" > positive "0x8600-04 – Stromgrenze"
- "0x8600-03 – Stromsollwert" > negative "0x8600-04 – Stromgrenze"
- "0x8600-12 – Stromsollwert Wicklung A" > positive "0x8600-04 – Stromgrenze"
- "0x8600-12 – Stromsollwert Wicklung A" > negative "0x8600-04 – Stromgrenze"
- "0x8600-13 – Stromsollwert Wicklung B" > positive "0x8600-04 – Stromgrenze"
- "0x8600-13 – Stromsollwert Wicklung B" > negative "0x8600-04 – Stromgrenze"
- • Bit 3 - 1: Reserviert
- • Bit 4: Drehzahlbegrenzung
- "0x8500-03 – Drehzahlregelung Sollwert" > "0x8500-04 – Drehzahlregelung Grenze positiv"
- "0x8500-03 – Drehzahlregelung Sollwert" > "0x8500-05 – Drehzahlregelung Grenze negativ"
- • Bit 7 - 5: Reserviert
- • Bit 8: Lage der Sollposition
- 0: Position liegt außerhalb der zulässigen Grenzen.
- 1: Position liegt innerhalb der zulässigen Grenzen.
- "0x8400-02 – Positionsprofil Zielposition" > "0x8480-05 – Software Positionsgrenze positiv"
- "0x8400-02 – Positionsprofil Zielposition" < "0x8480-06 – Software Positionsgrenze negativ"
- "0x8480-03 – Sollposition" > "0x8480-05 – Software Positionsgrenze positiv"
- "0x8480-03 – Sollposition" < "0x8480-06 – Software Positionsgrenze negativ"
- • Bit 9: Lage der Sollposition zum positiven Grenzwert
- 0: Position liegt unterhalb des positiven Grenzwertes.
- 1: Position liegt oberhalb des positiven Grenzwertes.
- • Bit 31 - 10: Reserviert
|