0: non attivo, 1: attivo
- Bit 7 – 0: riservato
- Bit 8: avvertenza limite errore di inseguimento
- "0x8480-10 - errore di inseguimento", "0x8480-11 - limite errore di inseguimento avvertenza"
- Bit 11 – 9: riservato
- • Bit 12: avvertenza temperatura controllore µ
- "0x8780-02 – temperatura controllore µ valore reale" > "0x8780-03 – temperatura controllore µ avvertenza"
- • Bit 13: avvertenza temperatura stadio di potenza nel modulo funzionale
- "0x8780-07 – temperatura stadio finale di potenza valore reale" > "0x8780-08 – temperatura stadio finale di potenza avvertenza limite superiore"
- • Bit 14, 15: riservato
- • Bit 16: avvertenza sottotensione UIN 48 VDC
- "0x8680-02 – alimentazione di potenza tensione valore reale" < "0x8680-04 – alimentazione di potenza tensione avvertenza limite inferiore"
- • Bit 17: avvertenza sovratensione UIN 48 VDC
- "0x8680-02 – alimentazione di potenza tensione valore reale" > "0x8680-05 – alimentazione di potenza tensione avvertenza limite superiore"
- Bit 18 – 26: riservato
- Bit 27: avvertenza Out of SYNC - 1. Mancanza di segnale SYNC
- Posizionamento sincronizzato al ciclo
- Bit 28 - 31: riservato
|