0: no activo, 1: activo
- Bit 7 – 0: reservado
- Bit 8: Advertencia límite de error de seguimiento
- "0x8480-10 - Error de seguimiento", "0x8480-11 - Advertencia límite error de seguimiento"
- Bit 11 – 9: reservado
- • Bit 12: Aviso de temperatura controlador µ
- "0x8780-02 – Temperatura controlador µ valor real" > "0x8780-03 – Temperatura controlador µ advertencia"
- • Bit 13: Advertencia temperatura nivel de potencia en módulo de función
- "0x8780-07 – Temperatura etapa de salida de potencia valor real" > "0x8780-08 – Temperatura etapa de salida de potencia advertencia límite superior"
- • Bit 14, 15: Reservado
- • Bit 16: Advertencia subtensión UIN 48 VCC
- "0x8680-02 – Alimentación de potencia tensión valor real" < "0x8680-04 – Alimentación de potencia tensión advertencia límite inferior"
- • Bit 17: Advertencia sobretensión UIN 48 VCC
- "0x8680-02 – Alimentación de potencia tensión valor real" > "0x8680-05 – Alimentación de potencia tensión advertencia límite superior"
- Bit 18 – 26: reservado
- Bit 27: Advertencia Out of SYNC - 1. Fallo señal SYNC
- Posicionamiento en ciclo sincronizado
- Bit 28 – 31: reservado
|