0x8100-06 - Barra de bits - Fallo

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x8100-06

U32

R

0

0 – 0xFFFFFFFF

Fallo barra de bits

0: no activo, 1: activo

  • Bit 0: Fallo limitación de corriente
    • "0x8600-10 – Valor real de corriente devanado A" > "0x8C00-04 – Corriente motor máxima"
    • "0x8600-11 – Valor real de corriente devanado B" > "0x8C00-04 – Corriente motor máxima"
  • • Bit 1: Fallo - Cortocircuito en motor (corriente de fase > 4 A
  • • Bit 3, 2: Fallo de sistema
    • Se ha producido un fallo interno – Póngase en contacto con el servicio técnico.
  • • Bit 4: Fallo - Fallo durante la regulación de velocidad - Compruebe sus parámetros
  • • Bit 7 - 5: Reservado
  • • Bit 8: Fallo - Fallo durante la regulación de posicionamiento - Compruebe sus parámetros
  • • Bit 9: Fallo - Regulación de posicionamiento bajo bucle pseudocerrado - Número de ciclos de corrección alcanzado y desviación de posicionamiento presente.– "0x8480-17 - Bucle pseudocerrado: número ciclos de corrección"
  • • Bit 10, 11: Reservado
  • • Bit 12: Fallo - Temperatura controlador µ
    • "0x8780-02 – Temperatura controlador µ valor real" > "0x8780-04 – Temperatura controlador µ fallo límite superior"
  • • Bit 13: Fallo - Temperatura etapa de salida de potencia en el módulo de función
    • "0x8780-07 – Temperatura etapa de salida de potencia valor real" > "0x8780-09 – Temperatura etapa de salida de potencia fallo límite superior"
  • • Bit 14, 15: Reservado
  • • Bit 16: Fallo subtensión UIN 48 VCC
    • "0x8680-02 – Alimentación de potencia tensión valor real" < "0x8680-06 – Alimentación de potencia tensión fallo límite superior"
  • • Bit 17: Fallo sobretensión UIN 48 VCC
    • "0x8680-02 – Alimentación de potencia tensión valor real" > "0x8680-07 – Alimentación de potencia tensión fallo límite superior"
  • • Bit 19, 18: Reservado
  • • Bit 20: Fallo - Realimentación del encoder no configurada bajo bucle cerrado - Configure la realimentación del encoder
    • "0x8F00-01 – Configuración realimentación encoder"
  • • Bit 21: Reservado
  • • Bit 22: Fallo - Tiempo de desbordamiento comunicación del sistema Genera una respuesta en caso de fallo
    • "0x6100-10 - Comunicación de sistema tiempo de parada máximo"
  • • Bit 23: Fallo - Bloqueo de salida de comando (BSAP) 1)
  • • Bit 24: Fallo - Modo de funcionamiento no compatible
    • "0x8280-01 - Modo de funcionamiento de consigna"
  • • Bit 25: Fallo - Sin detección de conmutación bajo bucle cerrado tras reinicio
  • • Bit 26: Fallo - Movimiento imposible durante detección de conmutación
  • • Bit 27: Fallo - Límite superior señales SYNC faltantes alcanzado
    • "0x8B00-01 - Parámetro SYNC - Señales SYNC faltantes máx."
  • • Bit 28: Fallo de sistema
    • Se ha producido un fallo interno – Póngase en contacto con el servicio técnico.
  • • Bit 31 - 29: Reservado