0:非活跃,1:活跃
- 位0:电流限制故障
- “0x8600-10 – 绕组A电流实际值” > “0x8C00-04 – 电机电流最大值”
- “0x8600-11 – 绕组B电流实际值” > “0x8C00-04 – 电机电流最大值”
- • 位1:故障 - 电机短路(相电流> 4 A)
- • 位3、2:系统故障
- • 位4:故障 - 速度控制故障 - 检查其参数
- • 位7 - 5:保留
- • 位8:故障 - 位置控制故障 - 检查其参数
- • 位9:故障 - 伪闭环位置控制 - 达到的校正周期数和存在的位置偏差 – “0x8480-17 - 伪闭环:校正周期数”
- 位10、11:保留
- • 位12:故障 - µ控制器温度
- “0x8780-02 – µ控制器温度实际值” > “0x8780-04 – µ控制器温度故障上限”
- • 位13:故障 - 功能模块中的功率输出级温度
- “0x8780-07 – 功率输出级温度实际值” > “0x8780-09 – 功率输出级温度故障上限”
- • 位14、15:保留
- • 位16:欠压UIN 48 VDC故障
- “0x8680-02 – 电源电压实际值” < “0x8680-06 – 电源电压故障上限”
- • 位17:过压UIN 48 VDC故障
- “0x8680-02 – 电源电压实际值” > “0x8680-07 – 电源电压故障上限”
- • 位19、18:保留
- • 位20:故障 - 闭环下未配置编码器反馈 – 配置编码器反馈
- • 位21:保留
- • 位22:故障 - 系统通讯超时 触发故障反应
 - • 位23:故障 - 命令输出锁定 (BSAP)
1) - • 位24:故障 - 不支持操作模式
- • 位25:故障 - 重启后闭环下无换相查找
- • 位26:故障 - 进行换相查找时,不能进行任何移动
- • 位27:故障 - 已达到丢失SYNC信号的上限
- “0x8B00-01 - SYNC参数 - 最大丢失SYNC信号数”
- • 位28:系统故障
- • 位31 - 29:保留
|