0x8100-06 - Bit çubuğu - Hata

Index-Sub

Tip

RW

Varsayılan

Değer aralığı

Birim

Açıklama

0x8100-06

U32

R

0

0 – 0xFFFFFFFF

Hata bit çubuğu

0: Etkin değil, 1: Etkin

  • Bit 0: Akım sınırı hatası
    • "0x8600-10 – Sargı A gerçek akım değeri" > "0x8C00-04 – Motor maksimum akımı"
    • "0x8600-11 – Sargı B gerçek akım değeri" > "0x8C00-04 – Motor maksimum akımı"
  • • Bit 1: Hata - Motorda kısa devre (Faz akım > 4 A
  • • Bit 3, 2: Sistem hatası
    • Dahili bir hata oluştu - lütfen destekle iletişim kurun!
  • • Bit 4: Hata - Hız kontrolünde hata - Parametrelerinizi kontrol edin
  • • Bit 7 - 5: Rezerve edildi
  • • Bit 8: Hata - Pozisyon kontrolünde hata - Parametrelerinizi kontrol edin
  • • Bit 9: Hata - Benzetik kapalı döngü altında pozisyon kontrolü - Düzeltme çevrimlerinin sayısına ulaşıldı ve pozisyon sapması mevcut.– "0x8480-17 - Benzetik kapalı döngü: Düzeltme çevrimlerinin sayısı"
  • Bit 10, 11: Rezerve edildi
  • • Bit 12: Hata - µ kontrol ünitesi sıcaklığı
    • "0x8780-02 – µ kontrol ünitesi sıcaklık gerçek değeri" > "0x8780-04 – µ kontrol ünitesi sıcaklık üst sınırı hatası"
  • • Bit 13: Hata - Fonksiyon modülünde güç çıkış katı sıcaklığı
    • "0x8780-07 – Güç çıkış katı sıcaklık gerçek değeri" > "0x8780-09 – Güç çıkış katı sıcaklık üst sınır hatası"
  • • Bit 14, 15: Rezerve edildi
  • • Bit 16: Düşük gerilim hatası UIN 48 VDC
    • "0x8680-02 – Güç beslemesi gerilim gerçek değeri" < "0x8680-06 – Güç beslemesi gerilim üst sınır hatası"
  • • Bit 17: Aşırı gerilim hatası UIN 48 VDC
    • "0x8680-02 – Güç beslemesi gerilim gerçek değeri" > "0x8680-07 – Güç beslemesi gerilim üst sınır hatası"
  • • Bit 19, 18: Rezerve edildi
  • • Bit 20: Hata - Kapalı döngü altındaki enkoder geribildirimi yapılandırılmamış – Enkoder geribildirimini yapılandırın
    • "0x8F00-01 – Enkoder geribildirim konfigürasyonu"
  • • Bit 21: Rezerve edildi
  • • Bit 22: Hata - Sistem iletişimi gecikmesi Bir hata yanıtını tetikler
    • "0x6100-10 – Sistem iletişimi Maksimum kesinti süresi"
  • • Bit 23: Hata - Komut çıktı blokajı (BSAP) 1)
  • • Bit 24: Hata - Çalışma şekli desteklenmiyor
    • "0x8280-01 – İstenen çalışma şekli"
  • • Bit 25: Hata - Yeniden başlatma sonrasında kapalı döngü altında komutasyon algılama yok
  • • Bit 26: Hata - Komutasyon algılamada hareket mümkün değil
  • • Bit 27: Hata - Eksik SYNC sinyalleri üst sınırına ulaşıldı
    • "0x8B00-01 - SYNC parametre - maks. eksik SYNC sinyalleri"
  • • Bit 28: Sistem hatası
    • Dahili bir hata oluştu - lütfen destekle iletişim kurun!
  • • Bit 31 - 29: Rezerve edildi