0x8100-05 - Bit çubuğu - Uyarılar

Index-Sub

Tip

RW

Varsayılan

Değer aralığı

Birim

Açıklama

0x8100-05

U32

R

0

0 – 0xFFFFFFFF

Uyarılar bit çubuğu

 

0: Etkin değil, 1: Etkin

  • Bit 7 – 0: Rezerve edildi
  • Bit 8: Fark hatası sınır uyarısı
    • "0x8480-10 - Fark hatası", "0x8480-11 - Fark hatası sınır uyarısı"
  • Bit 11 – 9: Rezerve edildi
  • • Bit 12: µ kontrol ünitesi sıcaklık uyarısı
    • "0x8780-02 – µ kontrol ünitesi sıcaklık gerçek değeri" > "0x8780-03 – µ kontrol ünitesi sıcaklık uyarısı"
  • • Bit 13: Fonksiyon modülündeki güç katı sıcaklık uyarısı
    • "0x8780-07 – Güç çıkış katı sıcaklık gerçek değeri" > "0x8780-08 – Güç çıkış katı sıcaklık üst sınır uyarısı"
  • • Bit 14, 15: Rezerve edildi
  • • Bit 16: Düşük gerilim uyarısı UIN 48 VDC
    • "0x8680-02 – Güç beslemesi gerilim gerçek değeri" < "0x8680-04 – Güç beslemesi gerilim alt sınır uyarısı"
  • • Bit 17: Aşırı gerilim uyarısı UIN 48 VDC
    • "0x8680-02 – Güç beslemesi gerilim gerçek değeri" > "0x8680-05 – Güç beslemesi gerilim üst sınır uyarısı"
  • Bit 18 – 26: Rezerve edildi
  • Bit 27: Uyarı Out of SYNC - 1. SYNC sinyal kesintisi
    • Eş zamanlı pozisyonlandırma
  • Bit 28 - 31: Rezerve edildi