0x8100-05 - Avisos da faixa de bits

Subíndice

Tipo

RW

Padrão

Faixa de valores

Unidade

Descrição

0x8100-05

U32

R

0

0 – 0xFFFFFFFF

Avisos da faixa de bits

 

0: inativo, 1: ativo

  • Bit 7 – 0: reservado
  • Bit 8: aviso de limite de erro por atraso
    • "0x8480-10 - Erro por atraso", "0x8480-11 - Aviso de limite de erro por atraso"
  • Bit 11 – 9: reservado
  • • Bit 12: aviso de temperatura do controlador µ
    • "0x8780-02 – Valor atual da temperatura do controlador µ" > "0x8780-03 – Aviso de temperatura do controlador µ"
  • • Bit 13: aviso de temperatura Nível de desempenho no módulo funcional
    • "0x8780-07 – Valor atual da temperatura do estágio de potência de saída" > "0x8780-08 – Limite superior de aviso de temperatura do estágio de potência de saída"
  • • Bit 14, 15: reservado
  • • Bit 16: aviso de subtensão UIN 48 VCC
    • "0x8680-02 – Valor atual da tensão da alimentação de potência" < "0x8680-04 – Limite inferior de aviso de tensão da alimentação de potência"
  • • Bit 17: aviso de sobretensão UIN 48 VCC
    • "0x8680-02 – Valor atual da tensão da alimentação de potência" > "0x8680-05 – Limite superior de aviso de tensão da alimentação de potência"
  • Bit 18 – 26: reservado
  • Bit 27: aviso Fora de sincronia - 1. Falha do sinal SYNC
    • posicionamento síncrono
  • Bit 28 - 31: reservado