0x8100-06 - Bitleiste - Fehler

Index-Sub

Typ

RW

Default

Wertebereich

Einheit

Beschreibung

0x8100-06

U32

R

0

0 – 0xFFFFFFFF

Bitleiste Fehler

0: nicht aktiv, 1: aktiv

  • Bit 0: Fehler Strombegrenzung
    • "0x8600-10 – Strom-Istwert Wicklung A" > "0x8C00-04 – Motor Strom maximal"
    • "0x8600-11 – Strom-Istwert Wicklung B" > "0x8C00-04 – Motor Strom maximal"
  • • Bit 1: Fehler - Kurzschluss am Motor (Phasen-Strom > 4 A
  • • Bit 3, 2: Systemfehler
    • Es ist ein interner Fehler aufgetreten - bitte kontaktieren Sie den Support!
  • • Bit 4: Fehler - Fehler bei der Geschwindigkeitsregelung - Überprüfen Sie ihre Parameter
  • • Bit 7 - 5: Reserviert
  • • Bit 8: Fehler - Fehler bei der Positionsregelung - Überprüfen Sie ihre Parameter
  • • Bit 9: Fehler - Positionsregelung unter Pseudo Closed Loop - Anzahl der Korrekturzyklen erreicht und Positionsabweichung vorhanden.– "0x8480-17 - Pseudo Closed Loop: Anzahl Korrekturzyklen"
  • Bit 10, 11: Reserviert
  • • Bit 12: Fehler - Temperatur µ-Controller
    • "0x8780-02 – Temperatur µ-Controller Istwert" > "0x8780-04 – Temperatur µ-Controller Fehler Obergrenze"
  • • Bit 13: Fehler - Temperatur Leistungsendstufe im Funktionsmodul
    • "0x8780-07 – Temperatur Leistungsendstufe Istwert" > "0x8780-09 – Temperatur Leistungsendstufe Fehler Obergrenze"
  • • Bit 14, 15: Reserviert
  • • Bit 16: Fehler Unterspannung UIN 48 VDC
    • "0x8680-02 – Leistungsversorgung Spannung Istwert" < "0x8680-06 – Leistungsversorgung Spannung Fehler Obergrenze"
  • • Bit 17: Fehler Überspannung UIN 48 VDC
    • "0x8680-02 – Leistungsversorgung Spannung Istwert" > "0x8680-07 – Leistungsversorgung Spannung Fehler Obergrenze"
  • • Bit 19, 18: Reserviert
  • • Bit 20: Fehler - Geberrückführung nicht konfiguriert unter Closed Loop - Konfigurieren Sie die Geberrückführung
    • "0x8F00-01 – Geber Rückführung Konfiguration"
  • • Bit 21: Reserviert
  • • Bit 22: Fehler - Systemkommunikation Zeitüberschreitung Löst eine Fehlereaktion aus
    • "0x6100-10 – Systemkommunikation Ausfallzeit Maximum"
  • • Bit 23: Fehler - Befehlsausgabesperre (BSAP) 1)
  • • Bit 24: Fehler - Betriebsart wird nicht unterstützt
    • "0x8280-01 – Sollbetriebsart"
  • • Bit 25: Fehler - keine Kommutierungsfindung unter Closed Loop nach Neustart
  • • Bit 26: Fehler - keine Bewegung bei Kommutierungsfindung möglich
  • • Bit 27: Fehler - Obergrenze fehlender SYNC-Signale erreicht
    • "0x8B00-01 - SYNC-Parameter - max. fehlende SYNC-Signale"
  • • Bit 28: Systemfehler
    • Es ist ein interner Fehler aufgetreten - bitte kontaktieren Sie den Support!
  • • Bit 31 - 29: Reserviert