0x8100-01 - Palabra de control
Index-Sub | Modelo | RW | Default | Rango de valores | Unidad | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8100-01* | U16 | R/W** | 0 | 0-65535 | Palabra de control |
Con la palabra de control puede restablecer el estado actual del controlador del motor o bits de fallo:
|
Combinaciones de bits
3 | 2 | 1 | 0 | Bit 3 – 0 - Controlar estado del accionamiento |
|---|---|---|---|---|
x | 1 | 1 | 0 | Desconectar |
0 | 1 | 1 | 1 | Conectar |
1 | 1 | 1 | 1 | Conectar y habilitar el funcionamiento |
x | 0 | 0 | x | Desconectar tensión |
0 | 1 | 1 | 1 | Bloquear funcionamiento |
1 | 1 | 1 | 1 | Habilitar funcionamiento |
x | 1 | 1 | x | Parada rápida |
15 – 8 | 7 | 6-4 | Bit 15 – 4 - Restablecer bits de fallo |
|---|---|---|---|
Reservado | 0 → 1 | Reservado | El flanco 0 – 1 restablece todos los bits de fallo en "0x8100-06 – Fallos barra de bits" |