0x8100-01 - 控制字
Index-Sub | 型号 | RW | 默认 | 数值范围 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8100-01* | U16 | R/W** | 0 | 0 – 65535 | 控制字 |
您可以使用控制字来更改电机控制器的当前状态或重置所有故障位:
|
位组合
3 | 2 | 1 | 0 | 位3 – 0 - 控制驱动状态 |
|---|---|---|---|---|
x | 1 | 1 | 0 | 关断 |
0 | 1 | 1 | 1 | 接通 |
1 | 1 | 1 | 1 | 接通并启用操作 |
x | 0 | 0 | x | 关闭电压 |
0 | 1 | 1 | 1 | 锁定操作 |
1 | 1 | 1 | 1 | 释放操作 |
x | 1 | 1 | x | 快速停止 |
15 – 8 | 7 | 6 – 4 | 位15 – 4 - 重置故障位 |
|---|---|---|---|
保留 | 0 → 1 | 保留 | 边沿0 - 1重置“0x8100-06 - 故障位列表”中的所有故障位 |